??
Selezione modello CAD
K1329.06X16
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1329 - Vite a testa sferica in Hygienic DESIGN
Lista materiale
K1329.06X16
BESTKIPP
N. d'ordine
K1329.06X16
MATERIAL
Superficie corpo base
acciaio inox A4
D
Diametro
M6 mm
D1
Diametro
17 mm
K
Altezza
5.0 mm
T
Distanza
1.5 mm
SW
Diametro
10 mm
R1
Diametro
10.0 mm
L
Lunghezza
16 mm
GEW
Poids
0.0074 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245333486
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions